Schneider-Electric Challenge Com
 
RPM32JD picture- challenge-com
RPM32JD
RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 12VDC, tesztgombbal, LED-del
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Teljesítményrelé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RPZ
Érintkezők típusa és összetétele 3 C/O
Vezérlőkör feszültség 12 V DC
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 15 A --40…55 °C
Állapot LED Van
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Felhasználási tényező 20 %
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV ideig 1,2/50 µs
Érintkezők anyaga AgNi
[Ie] névleges üzemi áram 15 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
15 A -29,5...31,6 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
15 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
15 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
7,5 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
7,5 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Resistive load current 15 A -250 V AC
15 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 3750 VA
420 W
Legkisebb kapcsolási képesség 170 mW -10 mA, 17 V
Működési ráta <= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
Average coil consumption 1,5 W
Kioldási feszültségküszöb >= 0,1 Uc DC
Operate time 20 ms 0 állapotban
Release time 20 ms 0 állapotban
Average coil resistance 80 Ohm -20 °C +/- 10 %
Névleges üzemi feszültség korlátok 9,6...13,2 V DC
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
Szennyezettségi fok 3
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Nettó súly 0,054 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1500 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett megerősített szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alap szigetelés
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 61812-1
UL 508-CM
Terméktanúsítványok UL-Aex
EAC
CSA-Ex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
Degree of protection (Housing only) IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 15 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,7 cm
1. csomag szélessége 3,1 cm
1.csomag hossza 2,8 cm
1. csomag súlya 56 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,1 cm
2. csomag szélessége 10,3 cm
2. csomag hossza 18 cm
2. csomag súlya 597 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,08 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 22
Garancia
Garancia 18 months