Schneider-Electric Challenge Com
 
RSLZRA2 picture- challenge-com
RSLZRA2
RSL sorkapocs relé foglalat, 48 és 60 VAC/DC, rugós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve RSZ
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék bemutatása Alapelem
Termékkompatibilitás Dugaszolható relé RSLZ mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező -48 V DC
Dugaszolható relé RSLZ mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező -60 V DC
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 6 A
Kapcsolási feszültség 48 V AC SELV
60 V AC SELV
Névleges üzemfeszültség határok 54...72 V
43.2...57.6 V
Ue névleges üzemi feszültség < 300 V AC
Kiegészítő jellemzők
Termékcsoport RSL_SPRING_TERS_48-60
Tű alakja Sík
Érintkező elrendezés Különálló
Csatlakozás típusa Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Kompatibilitási kód RSLZ
Szorítóerő 10…40 N
Rögzítési mód Plug-in (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3,6 kV
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
Minimális rendelési mennyiég 10
CAD teljes szélesség 6,2 mm
CAD teljes magasság 78,6 mm
CAD teljes mélység 101 mm
Nettó súly 0,023 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to EN/IEC 60529
Szabványok IEC 61995-1
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CSA-Ex
GOST
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,7 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 10,2 cm
1. csomag súlya 26 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,1 cm
2. csomag szélessége 8,5 cm
2. csomag hossza 10,8 cm
2. csomag súlya 263 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 8,436 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months