Schneider-Electric Challenge Com
 
RUZC200 picture- challenge-com
RUZC200
Harmony kiegészítő, RUM univerzális relé fém rögzítő kapocs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Karbantartó készlet
Termék rendeltetési helye RUZ relay
Kiegészítő jellemzők
Tartozék anyaga Fém
Termékkompatibilitás Aljzat RXG (2 C/O)
Aljzat RXG (3 C/O)
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,001 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 2,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,0 cm
2. csomag szélessége 4,0 cm
2. csomag hossza 10,0 cm
2. csomag súlya 26,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 500
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months