Schneider-Electric Challenge Com
 
RUZSC2M picture- challenge-com
RUZSC2M
Harmony foglalat, hengeres, univerzális RUM 2CO relékhez, elválasztott elrendezésű, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve RXG
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Termékkompatibilitás Dugaszolható relé RUZ mellett 2 C/O érintkező
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 12 A
Ue névleges üzemi feszültség < 250 V
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Tű alakja Hengeres
Meghúzási nyomaték < 1 N.m esetén M3,5
Rögzítési mód Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Érintkező elrendezés Különálló
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
Minimális rendelési mennyiég 10
Szélesség 36 mm
Nettó súly 0,095 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to EN/IEC 60529
Szabványok IEC 61995-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,52 cm
1. csomag szélessége 3,55 cm
1.csomag hossza 9,55 cm
1. csomag súlya 73,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,0 cm
2. csomag szélessége 10,5 cm
2. csomag hossza 18,0 cm
2. csomag súlya 733,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 12,222 kg