|
|
|
RXG12BDPV
Harmony RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 24VDC, tesztgomb, LED
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Interfészrelé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Készülék rövid neve
|
RXM
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
Kiegészítő jellemzők
Állapot LED
|
Van
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
10 A -30 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -30 V (DC-1) megfelel IEC
10 A -250 V (AC-1) megfelel IEC
10 A -250 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus rezisztív terhelés
|
Coil resistance
|
1100 Ohm +/- 10 %
|
Ütésállóság
|
22 gn raktáron
100 m/s² nem szigetelt
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Átlagos fogyasztás W-ban
|
0,53 W DC
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Fedél színe
|
Átlátszó
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,1 Uc DC
|
Terhelés áram
|
10 A
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
500 mW -100 mA, 5 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
2500 VA AC
300 W DC
|
Vezérlő típusa
|
Lezárható tesztgomb
|
Nyomatékérték
|
0,8 N.m
0,8 N.m
|
Érintkező ellenállás
|
100 mOhm
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm -500 V DC
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Üzemid?
|
20 ms
|
Reset idő
|
20 ms
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Működési ráta
|
<= 1800 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
1300 V sorkapcsok és a test között mellett alapszigetelés szigetelés
3000 V kivezetés és tartály között mellett alapszigetelés szigetelés
5000 V AC tekercs és érintkező között mellett erősített szigetelés szigetelés
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüstötvözet (AgSnO2In2O3)
|
Nettó súly
|
0,058 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
CE
EAC
UL-Aex
DNV Marine
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
10…85 %
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)raktáron
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)nem szigetelt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,96 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,56 cm
|
1.csomag hossza
|
7,2 cm
|
1. csomag súlya
|
58 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
17 cm
|
2. csomag szélessége
|
9 cm
|
2. csomag hossza
|
27 cm
|
2. csomag súlya
|
1,927 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
12,125 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
7
|
Garancia
|
|