Schneider-Electric Challenge Com
 
RXG22B7PV picture- challenge-com
RXG22B7PV
Harmony RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 24VAC, tesztgomb, LED
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Interfészrelé
Termék vagy alkatrész típusa Pre-assembled plug-in relay with socket
Készülék rövid neve RXM
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 5 A
Kiegészítő jellemzők
Állapot LED Van
[Ie] névleges üzemi áram 5 A -30 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
5 A -30 V (DC-1) megfelel IEC
5 A -250 V (AC-1) megfelel IEC
5 A -250 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
Elektromos élettartam 100000 ciklus rezisztív terhelés
Coil resistance 260 Ohm +/- 10 %
Ütésállóság 22 gn raktáron
100 m/s² nem szigetelt
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Átlagos fogyasztás W-ban 0,70 VA AC 50...60 Hz
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
Fedél színe Átlátszó
Kioldási feszültségküszöb >= 0.3 Uc AC
Terhelés áram 5 A
Legkisebb kapcsolási képesség 50 mW -10 mA, 5 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 1250 VA AC
150 W DC
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Nyomatékérték 0,8 N.m
0,8 N.m
Érintkező ellenállás 100 mOhm
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Üzemid? 20 ms
Reset idő 20 ms
Csatlakozás típusa Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Túlfeszültség kategória III
Maximális kapcsolási feszültség 250 V
Védelmi kategória RT I
Működési ráta <= 1800 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Szennyezettségi fok 2
Felhasználási tényező 20 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
1300 V sorkapcsok és a test között mellett alapszigetelés szigetelés
3000 V kivezetés és tartály között mellett alapszigetelés szigetelés
3000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
5000 V AC tekercs és érintkező között mellett erősített szigetelés szigetelés
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Készülék bemutatása Komplett termék
Érintkezők anyaga Ezüstötvözet (AgSnO2In2O3)
Nettó súly 0,065 kg
Környezet
Szabványok IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 61995-1
Terméktanúsítványok EAC
CSA-Ex
UL-Aex
CE
DNV Marine
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
IP védettségi fok IP20
Relatív páratartalom 10…85 %
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)raktáron
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)nem szigetelt
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,96 cm
1. csomag szélessége 1,56 cm
1.csomag hossza 7,2 cm
1. csomag súlya 67 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 1 cm
2. csomag szélessége 17 cm
2. csomag hossza 27 cm
2. csomag súlya 2,13 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 180
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 13,42 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 8
Garancia
Garancia 18 months