Schneider-Electric Challenge Com
 
RXM021FP picture- challenge-com
RXM021FP
Harmony kiegészítő, RXM miniatűr relé varisztor, 110-240VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészít?k
Termék vagy alkatrész típusa Védelelmi készülék
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Varisztor
Termékkompatibilitás Aljzat RPZ (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RPZ (2 C/O)
Aljzat RXZE08P (2 C/O)
Aljzat RXZE08P (3 C/O)
Aljzat RXZE08P (4 C/O)
Termék rendeltetési helye RXZ relay
RPZ relay
Vezérl?kör feszültség 110...240 V AC/DC
Minimális rendelési mennyiég 20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,9 cm
1. csomag szélessége 1,2 cm
1.csomag hossza 3,0 cm
1. csomag súlya 2,48 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,0 cm
2. csomag szélessége 8,0 cm
2. csomag hossza 12,0 cm
2. csomag súlya 24,8 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 500
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 12,7 cm
3. csomag hossza 39,8 cm
3. csomag súlya 1,24 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months