|
|
|
RXM041FU7
Harmony kiegészítő, RXM miniatűr relé RC tag, 110-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védelelmi készülék
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
RC kör
|
Termékkompatibilitás
|
Aljzat RPZ (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RPZ (2 C/O)
Aljzat RXZE08P (2 C/O)
Aljzat RXZE08P (3 C/O)
Aljzat RXZE08P (4 C/O)
|
Termék rendeltetési helye
|
RPZ relay
RXZ relay
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...240 V AC
|
Minimális rendelési mennyiég
|
20
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,858 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,274 cm
|
1.csomag hossza
|
3,091 cm
|
1. csomag súlya
|
2 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,047 cm
|
2. csomag hossza
|
8,651 cm
|
2. csomag súlya
|
20 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
14,8 cm
|
3. csomag hossza
|
39,8 cm
|
3. csomag súlya
|
1,26 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garancia
|
|