Schneider-Electric Challenge Com
 
RXM4GB2B7 picture- challenge-com
RXM4GB2B7
Harmony RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VAC, tesztgomb, LED, alacsony szintű
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Miniat?r relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RXZ
Érintkezők típusa és összetétele 4 C/O
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 3 A --40…55 °C
Állapot LED Van
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Felhasználási tényező 20 %
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV ideig 1,2/50 µs
Érintkezők anyaga Aranyozott villás ezüst
[Ie] névleges üzemi áram 2 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
2 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
1 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
1 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
3 A -29,5...31,6 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
3 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Resistive rated load 3 A -250 V AC
3 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 750 VA/84 W
Legkisebb kapcsolási képesség 15 mW -3 mA, 5 V
Működési ráta <= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés névleges üzemi hőmérséklettől függően
Average coil consumption in VA 1,2 -60 Hz
Átlagos fogyasztás 1,2 VA -60 Hz
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 180 Ohm -20 mA 1 percig
Névleges üzemi feszültség korlátok 19.2...26.4 V AC
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
Nettó súly 0,037 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1300 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között
2000 V AC tápfeszültség és föld között
Terméktanúsítványok UL-Aex
LM-79
CE
CSA-Ex
GOST
IECEE CB Scheme (pending)
Szabványok IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,100 cm
1. csomag szélessége 2,700 cm
1.csomag hossza 4,800 cm
1. csomag súlya 36,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 12,500 cm
2. csomag súlya 390,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,955 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 17
Garancia
Garancia 18 months