Schneider-Electric Challenge Com
 
RXZL420 picture- challenge-com
RXZL420
Harmony kiegészítő, RXM miniatűr relé jelölőcímke aljzathoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Címketartó
Minimális rendelési mennyiég 10
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás Aljzat RXZE08P mellett szállítás csatlakozó nélkül
Nettó súly 0,001 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 1,500 cm
1.csomag hossza 2,800 cm
1. csomag súlya 0,600 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1,000 cm
2. csomag szélessége 3,700 cm
2. csomag hossza 6,500 cm
2. csomag súlya 7,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 1000
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,019 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months