Schneider-Electric Challenge Com
 
SDD112121E picture- challenge-com
SDD112121E
ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló késleltetéssel, csavaros bekötés, 8A, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Function Kártyás kapcsoló
Készülék alkalmazás Vezérlés
Delivery form Mechanizmus rögzítőkerettel
Kiegészítő jellemzők
Function Hotelkártya kapcsoló
Installation Süllyesztett
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10A/10AX -250 V AC
Színárnyalat Bézs (RAL 1013)
Kind of terminals Rugós bekötés
Terminal capacity 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Wire structure Rugalmas
Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Fényes
Rögzítési mód Csavarral
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 42 mm
Depth of visual part 18 mm
Termék súlya 0,064 kg
Névleges áram 8 A
Technológia típusa Elektromechanikus
Környezet
IP védettségi fok IP20
Conformity mark CE
EAC
Terméktanúsítványok CE
EAC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 132,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,817 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 70,144 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Dbb53f6e-33f5-4037-979c-30f45218d14b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat