|
|
|
SDD114506
ÚJ SEDNA Szobatermosztát, 10A, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Termosztát
|
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Kiegészítő jellemzők
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Névleges áram
|
16 A -230 V AC 50 Hz
|
Teljesítménytartomány
|
3600 W
|
Vezérlő típusa
|
Elektronikus vezérlő
|
Mérési pontosság
|
1 °C
|
Terminal capacity
|
1 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
8 mm
|
Kind of terminals
|
Oszlopos csatlakozások
|
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
5…30 °C
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
47 mm
|
Depth of visual part
|
14,4 mm
|
Termék súlya
|
0,08795 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
|
Szabványok
|
EN 60730-2-9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
173,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,313 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
86,016 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
82e49c31-89c6-4e66-aa6b-b259062780c9
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|