Schneider-Electric Challenge Com
 
SLABLXX picture- challenge-com
SLABLXX
SpaceLogic SLA Series Sensor, Room, Temperature, Segmented LCD, Analog Outputs with Optimum Black Housing
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Érzékel?
Mérés típusa Használt h?kapacitás
Készülék alkalmazás HVAC
H?mérséklet szabályozás
Fan speed controller
Kijelző mérete 2 inch
Hely Living space
Rögzítés Falra szerelt
Mélység 23,7 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 115 mm
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
Kimenet típusa Analóg
Szabványok UL 924 listás
FCC part 15 class B
Szín Fekete
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Sensor type Transmitter
Felületkezelés Fényes
Termék neve SpaceLogic Room Unit
Rendelkezésre álló funkció Termikus visszacsatolással
Termékcsalád SpaceLogic
Kiegészítő jellemzők
Megjelenített információ H?mérséklet
H?mérsékleti beállítási pont
Menu-driven user interface
Készülék bemutatása Komplett termék
Kommunikációs hálózat típusa Vezetékes
Csatlakozás típusa Csavaros bekötés - 2 kábel (AWG 24...AWG 20)
Kimeneti feszültség 0...10 V esetén gyorsbemenet
0...5 V esetén configurable analog output
0...10 V esetén configurable analog output
Kimenetek száma 1 ventilátor
1 konfigurálható
Tartománykompatibilitás EcoStruxure Building Operation Intelligens vezérlő Programozható digitális időzítő
Vezérlés típusa + gomb
- gomb
Nyíl gomb
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC 50...60 Hz
20...30 V DC
Megjelenítő típusa LCD kijelző
Kommunikációs port protokoll NTP
Mérési pontosság Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA +/- 0.2 %
Környezet
Hőmérséklet beállítási tartomány 10…35 °C
0…50 °C
Mérési terjedelem 0...50 °C temperature
Terméktanúsítványok CE conforming to EN 61000-6-2
CE conforming to EN 61000-6-3
CE conforming to EN 61326-1
RCM
EAC
IDCOL
CULus 508
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,2 cm
1. csomag szélessége 9,4 cm
1.csomag hossza 5 cm
1. csomag súlya 180 g
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.