|
|
|
SLABXXX
SmartX Temperature Sensor, Resistive 10K Type 3 Thermistor, Blank, with Optimum Black Cover
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékel?
|
Mérés típusa
|
Használt h?kapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
HVAC
H?mérséklet szabályozás
|
Láng visszatartás
|
UL94-V0
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Hely
|
Living space
|
Mélység
|
24 mm
|
Magasság
|
115 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Szabványok
|
UL 924 listás
FCC part 15 class B
|
Szín
|
Fekete
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Sensor type
|
10 kOhm T3 thermistor
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Termék neve
|
SmartX Living Space Sensor
|
Termékcsalád
|
SpaceLogic
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros-szorítós kapcsok - 2 kábel (AWG 24...AWG 20)
|
Tartománykompatibilitás
|
EcoStruxure Building Operation Intelligens vezérlő Programozható digitális időzítő
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Megjelenítő típusa
|
Kijelző nélkül
|
Kommunikációs port protokoll
|
NTP - 2 vezeték
|
Környezet
Mérési terjedelem
|
0...50 °C temperature
|
Terméktanúsítványok
|
CE conforming to EN 61000-6-3
RCM
EAC
IDCOL
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
1.csomag hossza
|
5 cm
|
1. csomag súlya
|
140 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|