|
SLEASXXXB
Temperature sensor, EasyLogic, blank cover, white
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékel?
|
Mérés típusa
|
Használt h?kapacitás
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Rögzítés
|
Falra szerelés készlettel
|
Mélység
|
21,6 mm
|
Magasság
|
86 mm
|
Szélesség
|
86 mm
|
Setpoint
|
Yes
|
Setpoint range
|
5...30 °C
|
Szabványok
|
EN/IEC 60730-2-13
EN/IEC 60751
|
Szín
|
Fehér
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % RH, non-condensing
|
Termék neve
|
EasyLogic living space sensor
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Termikus visszacsatolással
|
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Kiegészítő jellemzők
Mérési pontosság
|
NTC 10k type 3 0...50 °C +/- 0,5 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés (AWG 24...AWG 20)
|
Tartománykompatibilitás
|
Spacial RP-V
|
Anyag
|
ABS + PC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,8 cm
|
1.csomag hossza
|
5,6 cm
|
1. csomag súlya
|
120 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,977 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
864
|
3.csomag magassága
|
105 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
131,448 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|