Schneider-Electric Challenge Com
 
SLPSXC2 picture- challenge-com
SLPSXC2
Sensor, SpaceLogic SLP Series, air quality, CO2, humidity, temperature, room, BACnet MSTP/Modbus, matte white housing
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa Érzékel?
Termék neve SpaceLogic Room Unit
Mérés típusa Carbon dioxide (CO2)
Impulzusszám
Használt h?kapacitás
Készülék alkalmazás HVAC
H?mérséklet szabályozás
Fan speed controller
Termék specifikus alkalmazás Humidity control
Terméktanúsítványok CE conforming to EN 61000-6-2
CE conforming to EN 61000-6-3
CE conforming to EN 61326-1
RCM
EAC
IDCOL
CULus 508
Kommunikációs port protokoll BACnet IP
Modbus 32-bites b?vítmények
Kijelző típusa Kijelz? nélkül
Hely Living space
Rögzítés Falra szerelt
Mélység 24 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 115 mm
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Szabványok UL 924 listás
FCC part 15 class B
Calibration certificate Impulzusszám: replaceable RH element available in 1% & 2% with NIST
Szín Fehér
Sensor type Transmitter
NDIR (non-dispersive infrared)
Thin-film capacitive
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
20...30 V DC
Készülék bemutatása Komplett termék
Felületkezelés Matt
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Rendelkezésre álló funkció Termikus visszacsatolással
Napi programmal
Beépített fényérzékel?vel
Hiszterézis 1,5 %
Ismétlési pontosság +/- 20 ppm
Csatlakozás típusa Csavaros bekötés - 2 kábel (AWG 24...AWG 20)
Tartománykompatibilitás EcoStruxure Building Operation Intelligens vezérlő Programozható digitális időzítő
Környezet
Páratartalom beállításai tartomány 0…100 %
Hőmérséklet beállítási tartomány 10…35 °C
0…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,8 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 5 cm
1. csomag súlya 180 g
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.