|
|
|
SLPWTX2
Sensor, SpaceLogic SLP Series, humidity, room, temperature, color touchscreen, BACnet MSTP/Modbus, optimum white housing
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
SpaceLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékel?
|
Termék neve
|
SpaceLogic Room Unit
|
Mérés típusa
|
Impulzusszám
Használt h?kapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
HVAC
H?mérséklet szabályozás
Fan speed controller
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Humidity control
|
Terméktanúsítványok
|
CE conforming to EN 61000-6-2
CE conforming to EN 61000-6-3
CE conforming to EN 61326-1
RCM
EAC
IDCOL
CULus 508
|
Kommunikációs port protokoll
|
BACnet IP
Modbus 32-bites b?vítmények
|
Kijelző felbontása
|
240 x 300 pixels
|
Kijelző mérete
|
2.4 inch
|
Kijelző típusa
|
Colour touchscreen
|
Megjelenített információ
|
H?mérséklet
H?mérsékleti beállítási pont
Menu-driven user interface
Relatív páratartalom
|
Hely
|
Living space
|
Rögzítés
|
Falra szerelt
|
Mélység
|
23,7 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
115 mm
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…50 °C
|
Szabványok
|
UL 924 listás
FCC part 15 class B
|
Szín
|
Fehér
|
Sensor type
|
Transmitter
Thin-film capacitive
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC
20...30 V DC
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa
|
Tapintó
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Termikus visszacsatolással
Beépített fényérzékel?vel
|
Hiszterézis
|
1,5 %
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés - 2 kábel (AWG 24...AWG 20)
|
Tartománykompatibilitás
|
EcoStruxure Building Operation Intelligens vezérlő Programozható digitális időzítő
|
Környezet
Páratartalom beállításai tartomány
|
0…100 %
|
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
10…35 °C
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,67 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
181,82 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|