Schneider-Electric Challenge Com
 
SR3B102BD picture- challenge-com
SR3B102BD
Zelio Logic programozható relé, bővíthető, LCD kijelző, 2 DI + 2 DI/AI, 4 DO tranzisztoros, belső órával, 24 VDC
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Zelio Relay
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris dugalj
Kiegészítő jellemzők
Helyi megjelenítő Van
Vezérlő sémavonalak száma 0…500 mellett FBD programozás
0…240 mellett lépcsőzetes programozás
Ciklusidő 6…90 ms
Tartalék idő 10 év -25 °C
Óraingadozás 12 perc/év -0…55 °C
6 s/hónap -25 °C
Ellenőrzések Program memória minden egyes indításnál
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V
Betáplálási feszültség korlátok 19,2…30 V
Maximum supply current 160 mA (alállomásokkal)
50 mA (alállomás nélkül)
Teljesítményveszteség W-ben 4 W alállomás nélkül
8 W alállomásokkal
Fordított polaritás védelem Van
Diszkrét bemeneti szám 6 megfelel IEC 61131-2 2. Típus
Digitális bemenet típusa Ellenálló
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC
Diszkrét bemeneti áram 4 mA
Számolási frekvencia 1 kHz esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Feszültségállapot 1 garantálva >= 15 V esetén IB...IG analóg bemeneti áramörként használva
>= 15 V esetén IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva
Feszültségállapot 0 garantálva <= 5 V esetén IB...IG analóg bemeneti áramörként használva
<= 5 V esetén IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva
Áramerősség garantált 1 állapot >= 1.2 mA (IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva)
>= 2.2 mA (IB...IG analóg bemeneti áramörként használva)
Áramer?sség garantált 0 állapot <= 0.5 mA (IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva)
<= 0.75 mA (IB...IG analóg bemeneti áramörként használva)
Bemeneti kompatibilitás 3-vezetékes közelítőérzékelők PNP esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Analóg bemenetek száma 4
Analóg bemeneti típus Közös módú
Analóg bemeneti tartomány 0...10 V
0...24 V
Hőmérsékletérzékelő típusa NTC 10k -25 °C
NTC 1000k -25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
Maximális megengedhető feszültség 30 V esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
Analóg bemenet felbontása 8 bit
LSB érték 39 mV esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
Átalakítási idő Gyors jelfogó ciklusideje esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
Átalakítási hiba +/- 5 % -25 °C esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
+/- 6,2% -55 °C esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
Ismétlési pontosság +/- 2 % -55 °C esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
Üzemi távolság 10 m puffer üzemmód esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
Bemeneti impedancia 12 kOhm esetén IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva
12 kOhm esetén IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva
7.4 kOhm esetén IB...IG analóg bemeneti áramörként használva
Kimenetek száma 4 tranzisztor
Kimeneti feszültség 24 V tranzisztorkimenet
Kimeneti feszültség korlátok 19,2...30 V DC (tranzisztorkimenet)
Terhelés áram 0,5…0,625 A tranzisztorkimenet
Ures maradványfeszültség 2 V 1 --> 0 állapotváltás esetén tranzisztorkimenet
Túlterhelés-védelem Van túlterhelés védelem esetén tranzisztorkimenet
Rövidzárlat-védelem Van tranzisztorkimenet
Túlfeszültség-védelem Van túlfeszültség védelem esetén tranzisztorkimenet
Óra Van
Válaszidő <= 1 ms (a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba) esetén tranzisztorkimenet
<= 1 ms (bemeneten 1 állapotból 0 állapotba) esetén tranzisztorkimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 25...AWG 15) szilárd
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 25...AWG 15) tömör
Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) tömör
Csavaros bekötések, 2 x 0,25 ... 2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 20) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,5 N.m
Túlfeszültségi kategória III megfelel IEC 60664-1
Nettó súly 0,22 kg
Környezet
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás 1 ms
Terméktanúsítványok GOST
C-Tick.1
GOST
UL-Aex
CSA-Ex
Szabványok IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-4 4-es szint
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-3 3. szint
IEC 61000-4-5 3. szint
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Környezeti jellemző EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-3
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61131-2 zone B
Alacsony feszültség direktíva megfelel IEC 61131-2 : 2003
Sugárzott/vezetett zavar B osztály megfelel EN 55022-11
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 61131-2 : 2003
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…40 °C KI állapotban megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
-20…55 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési magasság 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relatív páratartalom 95 % üzem során kondenzáció nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 208,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,706 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 72
Garancia
Garancia 18 months