Schneider-Electric Challenge Com
 
SR3B261FU picture- challenge-com
SR3B261FU
Zelio Logic programozható relé, bővíthető, LCD kijelző, 16 DI,10 DO relés, belső órával, 230 VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Zelio Relay
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris dugalj
Kiegészítő jellemzők
Helyi megjelenítő Van
Vezérlő sémavonalak száma 0…500 mellett FBD programozás
0…240 mellett lépcsőzetes programozás
Ciklusidő 6…90 ms
Tartalék idő 10 év -25 °C
Óraingadozás 12 perc/év -0…55 °C
6 s/hónap -25 °C
Ellenőrzések Program memória minden egyes indításnál
[Us] névleges betáplálási feszültség 100...240 V
Betáplálási feszültség korlátok 85…264 V
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Maximum supply current 100 mA -100 V (alállomás nélkül)
50 mA -240 V (alállomás nélkül)
60 mA -240 V (alállomásokkal)
80 mA -100 V (alállomásokkal)
Teljesítményigény [VA] 12 VA alállomás nélkül
17 VA alállomásokkal
Szigetelési feszültség 1780 V
Védelem típusa Háromfázisú bemeneti fázisveszteség ellen
Diszkrét bemeneti szám 16
Diszkrét bemeneti feszültség 100...240 V AC
Diszkrét bemeneti áram 0,6 mA
Diszkrét bemeneti frekvencia 47...53 Hz
57...63 Hz
Feszültségállapot 1 garantálva >= 79 V esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Feszültségállapot 0 garantálva <= 40 V esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Áramerősség garantált 1 állapot >= 0.17 mA (hagyományos bemenetek és kimenetek)
Áramerősség garantált 0 állapot <= 0.5 mA (hagyományos bemenetek és kimenetek)
Bemeneti impedancia 350 kOhm esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Kimenetek száma 10 relé
Kimeneti feszültség korlátok 5...6,5 V DC (relé kimenetek és táp)
24...28.8 V beállítható AC
Érintkezők típusa és összetétele NO esetén relé kimenetek és táp
Kimeneti termikus áram 5 A 2 kimenetre esetén relé kimenetek és táp
8 A 8 kimenetre esetén relé kimenetek és táp
Elektromos élettartam AC-12: 500000 ciklus -230 V, 1,5 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300: 500000 ciklus -230 V, 0,9 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12: 500000 ciklus -24 Veff, 1,5 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14: 500000 ciklus -24 Veff, 0,6 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
Kapcsolási kapacitás mA-ban >= 10 mA -12 V (relé kimenetek és táp)
Üzemelési ráta Hz-ben 0,1 Hz (In esetén) esetén relé kimenetek és táp
10 Hz (nincs terhelés) esetén relé kimenetek és táp
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus esetén relé kimenetek és táp
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 + A11
Óra Van
Válaszidő 50 ms mellett lépcsőzetes programozás (a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba) esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
50 ms mellett lépcsőzetes programozás (bemeneten 1 állapotból 0 állapotba) esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
50...255 ms mellett FBD programozás (a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba) esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
50...255 ms mellett FBD programozás (bemeneten 1 állapotból 0 állapotba) esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
10 ms (a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba) esetén relé kimenetek és táp
5 ms (bemeneten 1 állapotból 0 állapotba) esetén relé kimenetek és táp
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 25...AWG 15) szilárd
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 25...AWG 15) tömör
Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) tömör
Csavaros bekötések, 2 x 0,25 ... 2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 20) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,5 N.m
Túlfeszültségi kategória III megfelel IEC 60664-1
Termék súlya 0,4 kg
Környezet
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás 10 ms
Terméktanúsítványok GOST
GOST
CSA-Ex
UL-Aex
C-Tick.1
Szabványok IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-5 3. szint
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-3 3. szint
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 4-es szint
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Környezeti jellemző EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-3
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61131-2 zone B
Alacsony feszültség direktíva megfelel IEC 61131-2 : 2003
Sugárzott/vezetett zavar B osztály megfelel EN 55022-11
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 61131-2 : 2003
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…40 °C KI állapotban megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
-20…55 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési magasság 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relatív páratartalom 95 % üzem során kondenzáció nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,8 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 390,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,302 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 328
Garancia
Garancia 18 months