Schneider-Electric Challenge Com
 
SSD1A335BDC1 picture- challenge-com
SSD1A335BDC1
Soild state relay-DIN rail, 1phase, 48-600Vac output, 4-32Vdc control, 35A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Solid State Relays
Termék vagy alkatrész típusa Modular DIN rail relay
Készülék rövid neve SSL
Csatornák száma 1
Number of phases Kétfázisú
Kiegészítő funkció Relé konfiguráció
Rögzítő tartó 35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
Rated current 35 A
Output switching mode Nulla feszültségváltás
Kiegészítő jellemzők
Operating frequency 47...53 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Kimeneti feszültség 48...600 V AC
Control circuit voltage 4...32 V DC
Meghúzási nyomaték 1,5...1,7 N.m esetén vezérlő bemenet / tesztgomb
13...15 lb.in esetén vezérlő bemenet / tesztgomb
1,5...1,7 N.m esetén terhelési kimenet
13...15 lb.in esetén terhelési kimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, clamping connection capacity:1...4 mm², AWG 18...AWG 13 for bemenet
Csavaros bekötések, clamping connection capacity:1...6 mm², AWG 18...AWG 12 for 1. kimenet
Dielektromos szilárdság 4 kV AC esetén bemeneti teljesítmény
4 kV AC esetén bemenet kimenet
Rated impulse withstand voltage 6 kV esetén bemeneti teljesítmény
6 kV esetén bemenet kimenet
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Helyi jelzés Vezérlőszó fogadva: LED (zöld)
Pick-up voltage 4 V DC bekapcsolás
Drop-out voltage 1 V DC kikapcsolás
Input current range 10…15 mA
Solid state switching type Nulla feszültségváltás
Terhel? áram 0,15…35 A
Transient overvoltage 1200 V
Bekapcsolási túláram 1350 A at 60 Hz
Feszültségledobás <1,15 V be-ki-re
Motor controller rating 1,5 kW/2 LE -125...250 V AC
3,73 kW/5 LE -240 V AC
7,46 kW/10 LE -48 V AC
Elektromágneses kompatibilitás Elektroszatikus kisütés védelem teszt 6 kV B kritérium érintkező kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 8 kV légrés, 4 kV érintkező B kritérium riasztás megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Nedves ingadozó hullámok 10 V, 0.15...80 MHz B kritérium 3-as szintű, szabadban megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
EMC védelem 2 kV CM, 1 kV DM C kritérium kimenettől megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem 1 kV közös mód C kritérium bemenettől kimenetig megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 10 V/m, 80 MHz...1 GHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3 V/m, 1.4...2 GHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 1 V/m, 2...2.7 GHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 1 kV B kritérium kimenettől vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 2 kV, 5/100 kHz C kritérium kimenettől vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Sugárzott emisszió B típusú környezet DC megtápláláshoz megfelel IEC 60947-4 2-es típus
Végvezetett HF zavarok B típusú környezet DC megtápláláshoz megfelel IEC 60947-4 2-es típus
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség 30 %, 500 ms B kritérium megfelel IEC 61000-4-12
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség 100 % 100 ms-en keresztül C kritérium megfelel IEC 61000-4-12
Device form designation Form 5 félvezető kimenet DOL (Direct-On-Line) mágneskapcsoló
Maximális I²t kiolvadás esetén 8320 A².s esetén 10 s
7593 A².s esetén 8,3 ms
Szivárgási áram 1 mA záróállapot
DV/dt 500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
Válaszidő 0,5 ciklus (bekapcsolás)
0,5 ciklus (kikapcsolás)
18 mm távolság 0,5 legnagyobb terheléssel
Short circuit protection coordination 1-es típus, koordináció
2-es típus, koordináció
Túlfeszültség kategória III
Szélesség 22,5 mm
Magasság 93,2 mm
Mélység 116,5 mm
Test button Tesztgomb nélkül
Nettó súly 0,298 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Flammability rating V-0 megfelel UL 94
Rezgési ellenállás 0,75 mm közvetlen műk. (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn for 11 ms (csúcs gyorsulás) , hosszirányú elhelyezkedés conforming to IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn for 11 ms (csúcs gyorsulás) , verified in worst case conf: 6 beams conforming to IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Szennyezettségi fok 2
Szabványok IEC 61373:class B: 2. kategória
IEC 60947-4 2-es típus
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-M91
UL 508-CM
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…100 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 9,300 cm
1.csomag hossza 14,000 cm
1. csomag súlya 320,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 8,100 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 413