Schneider-Electric Challenge Com
 
STBDDO3705KS picture- challenge-com
STBDDO3705KS
Modicon STB elosztott I/O, 24VDC ki 16PT csavaros sorkapocs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon STB elosztott I/O megoldás
Termék vagy alkatrész típusa Digitális kimeneti alapmodul
Készlet tartalma STBDDO3705 modul
STBXBA3000 alapmodul
STBXTS1180, 18-kapcsos csavaros csatlakozó
Diszkrét kimeneti szám 16
Diszkrét kimenet típusa Félvezet?
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V
Diszkrét kimeneti feszültség típusa DC
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét kimeneti áram 500 mA
Diszkrét kimeneti logika Pozitív
Kimeneti feszültség 19.2...30 V DC
Abszolút maximális feszültség 35 V 1.3 ms
Válaszidő 2 ms terhelésmentes
2 ms be-ki-re
Hideg csere Igen
Hot swapping Nem az alap NIM-ekhez
Védelem típusa Energia eltávolítás integrált biztosíték a PDM-en késleltetés 5 A
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Termikus tápellátás fázis
Csatornák és logikai busz közti szigetelés 1500 V 1 percen keresztül
Szivárgási áram 0,4 mA 0 --> 1 állapotváltás esetén 30 V
Maximum load capacitance 10 µF
Terhelési induktivitás 1000 mH -4 Hz
Visszaállítás Kézi reset COM hiba
Termék kompatibilitása STBPDT3100/3105 energiaelosztó modul
I/O bázis STBXBA3000
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen
Betáplálás Tápegység
Áramfelvétel 135 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén logikai bemenet
Jelölés CE
Túlfeszültség kategória II
LED állapota 1 LED (zöld) modul működés master vagy slave (MS) módban
1 LED csatornánként (zöld) csatornaállapot (OUT1-OUT2)
Magasság 13,9 mm
Mélység 70 mm
Szélesség 128,3 mm
Nettó súly 0,086 kg
Környezet
Szabványok IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
FR.ME63.B02375
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664-1
Működési magasság <= 2000 m
IP védettségi fok IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 0…60 °C (nélkül)
Környező üzemi levegő hőmérséklet 32...140 °F nélkül
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C nélkül
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40...185 °F nélkül
Relatív páratartalom 95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
Rezgési ellenállás 3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
+/-0,5 mm -10…58 Hz
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,622 cm
1. csomag szélessége 7,947 cm
1.csomag hossza 13,052 cm
1. csomag súlya 210,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,77 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 86 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 42
Garancia
Garancia 18 months