Schneider-Electric Challenge Com
 
STBEHC3020KC picture- challenge-com
STBEHC3020KC
Modicon STB elosztott I/O, High Speed Cntr 1csatornás 40kHz kit clamp
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon STB elosztott I/O megoldás
Termék vagy alkatrész típusa Számlálómodul
Csatornák száma 1
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma STBEHC3020 modul
STBXBA3000 alapmodul
STBXTS215018 szorítórugós csatlakozó
Számláló bemeneti szám 2
Maximum counting frequency 40000 Hz
Számláló funkciók Időtartammérés
Oda-vissza számlálás
Visszaszámlálás
Frekvenciamérő
Ciklusszámlálás (modul)
Események számlálása
Számláló konfiguráció Modicon konfigurációs szoftver
Bemeneti kompatibilitás 2/3 vezetékes fotóelektromos érzékelő
Mechanikus érintkező
2/3 kábeles közelítésérzékelőkkel
Differenciális kódoló
Bemeneti feszültség 24 V
Bemeneti feszültség korlátok 19,2...30 V
Bemeneti feszültség típusa DC
Bemeneti áram 6 mA
Bemeneti logika Pozitív
Feszültségállapot 0 garantálva -3...5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 11...30 V
Áramerősség garantált 0 állapot <= 1.5 mA
Áramerősség garantált 1 állapot >= 2 mA
Szűrési idő 0 ms digitális 40000 Hz áramkör
0,4 ms digitális 1000 Hz áramkör
1,2 ms digitális 400 Hz áramkör
2,5 µs analóg áramkör
25 µs analóg segédkimenet
Kimeneti feszültség 24 V
Kimeneti feszültség korlátok 19,2...30 V
Kimeneti feszültségtípus DC
Névleges kimeneti áram 0,5 A
Diszkrét kimeneti logika Beállítható pozitív vagy negatív
Szivárgási áram 0,1 mA 0 --> 1 állapotváltás esetén
Feszültségledobás <3 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
Terhelési induktivitás 500 mH -4 Hz
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) elektronikus kioldó kézi vagy gépi nullázás
Rövidzárlat elleni védelem elektronikus kioldó kézi vagy gépi nullázás
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) áramkorlátozó
Rövidzárlat elleni védelem áramkorlátozó
Visszaesési állapot Utolsó érték megtartás konfigurált
Kimeneti csatornák 0 állapota kézi visszaállítással
0 vagy 1 állapot minden csatornára konfigurált
Hideg csere Igen
Meleg csere visszaesés Paraméterbeállítás függő visszaeső kimenet kötelező konfiguráció szabványos hálózati interfész modul
Visszaesés 0-ra nem konfigurált kötelező szabványos hálózati interfész modul
Visszaesés 0-ra hálózati interfész alapmodul
Termék kompatibilitása STBXBA3000 szerelési alapzat
STBPDT3100/3105 energiaelosztó modul
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen
Betáplálás Tápegység
Áramfelvétel 60...100 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén logikai bemenet
Csatornák és busz közti szigetelés 500 V
Jelölés CE
Túlfeszültség kategória II
LED állapota 1 LED (zöld) ERR
1 LED (zöld) modul működés master vagy slave (MS) módban
1 LED (zöld) állítsa vissza a bemeneti státuszt (RST)
1 LED számláló bemenetenként (zöld) CPU terhelés
1 LED kimenetenként (zöld) kimeneti feszültség
1 LED (piros) modulhiba (ERR)
Magasság 28,1 mm
Mélység 70 mm
Szélesség 128,3 mm
Környezet
Terméktanúsítványok FR.ME63.B02375
CSA-Ex
UL-Aex
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664-1
Működési magasság <= 2000 m
IP védettségi fok IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -25…70 °C (nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
Rezgési ellenállás 3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
+/-0,5 mm -10…58 Hz
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,13 cm
1. csomag szélessége 3,56 cm
1.csomag hossza 13,46 cm
1. csomag súlya 0,16 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,666 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 60 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 320 cm
3. csomag súlya 51,84 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4