|
|
|
STBXCA1004
Modicon STB elosztott I/O, 10m busz bővítő kábel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Toldókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Szigetbusz b?vít?kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
STBXBE1100
STBXBE1300
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
652,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,494 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|