Schneider-Electric Challenge Com
 
STBXTS2120 picture- challenge-com
STBXTS2120
Modicon STB elosztott I/O, 2pt-os NIM rugós csat készlet, 10 db
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon STB elosztott I/O megoldás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Eltávolítható csatlakozó
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Hálózat interfész odul
Csatlakozó típusa Rugós csatlakozó
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Pin csatlakozások száma 2
Termék súlya 0,003 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,200 cm
1. csomag szélessége 13,500 cm
1.csomag hossza 17,000 cm
1. csomag súlya 23,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,668 kg