Schneider-Electric Challenge Com
 
TA10D3L0634TPE picture- challenge-com
TA10D3L0634TPE
automatikus átkapcsoló, TransferPacT Active Automatic, 63A, 3P, LCD, 100A-es tokozat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TransferPacT
Termék vagy alkatrész típusa Önálló ellen?rz?lámpa
Készülék alkalmazás Betáplálás forrás megváltoztatása
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alsó csatlakozás Screwed
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Fels? csatlakozás Screwed
Érintkező helyzetjelző Igen
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 15 kA egyedi bontó kapcsoló 400 V AC -50 Hz
75 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 400 V AC -50 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya PC
Érintkező pozíciók száma 3
Jelérzékelők összeállítása 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Utilization category AC-33iB
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa 4 kitapintható nyomógomb
Működési mód Automatikus
Kézi
Kijelző típusa LCD képerny?
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
DIN sín
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Névleges üzemmód Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség Kapcsoló: 800 V
Vezérlő oldala: 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság Kapcsoló: 6 kV
Vezérlő oldala: 6 kV
Le névleges üzemi áram 63 A
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Mechanikai tartósság 8000 ciklus
Csatlakozásosztás 18 mm
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 5 kA ideig 0.1 s
Magasság 147 mm
Szélesség 310 mm
Mélység 94 mm
Nettó súly 3,4 kg
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram 63 A -60 °C
Környezet
Szabványok IEC 60947-6-2
Terméktanúsítványok CE
CB
CCC
IP védettségi szint Előlap: IP40 automata érzékelés
A szekrény belseje: IP20 maximum
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 30,000 cm
1. csomag szélessége 30,000 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 4,688 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 516