Schneider-Electric Challenge Com
 
TA10D4S0634TPE picture- challenge-com
TA10D4S0634TPE
automatikus átkapcsoló, TransferPacT Automatic, 63A, 4P, potméteres beállítófelület, 100A-es tokozat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TransferPacT
Termék vagy alkatrész típusa Önálló ellenőrzőlámpa
Készülék alkalmazás Betáplálás forrás megváltoztatása
Pólusok megnevezése 4P
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alsó csatlakozás Screwed
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás Screwed
Érintkező helyzetjelző Igen
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 15 kA egyedi bontó kapcsoló 400 V AC -50 Hz
75 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 400 V AC -50 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya PC
Érintkező pozíciók száma 3
Jelérzékelők összeállítása 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Utilization category AC-33iB
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa Forgatógombos nyomó típusú
Választókapcsoló, 2 állásos
Működési mód Automatikus
Kézi
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
DIN sín
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Névleges üzemmód Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség Kapcsoló: 800 V
Vezérlő oldala: 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság Kapcsoló: 6 kV
Vezérlő oldala: 6 kV
Le névleges üzemi áram 63 A
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Mechanikai tartósság 8000 ciklus
Csatlakozásosztás 18 mm
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 5 kA ideig 0.1 s
Magasság 147 mm
Szélesség 310 mm
Mélység 94 mm
Termék súlya 3,4 kg
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 63 A -60 °C
Környezet
Szabványok IEC 60947-6-2
Terméktanúsítványok CE
CB
CCC
IP védettségi szint Előlap: IP40 automata érzékelés
A szekrény belseje: IP20 maximum
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,600 cm
1. csomag szélessége 21,100 cm
1.csomag hossza 36,700 cm
1. csomag súlya 3,891 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 525