Schneider-Electric Challenge Com
 
TA10D4S1004TPE picture- challenge-com
TA10D4S1004TPE
automatikus átkapcsoló, TransferPacT Automatic, 100A, 4P, potméteres beállítófelület, 100A-es tokozat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TransferPacT
Termék vagy alkatrész típusa Önálló ellen?rz?lámpa
Készülék alkalmazás Betáplálás forrás megváltoztatása
Pólusok megnevezése 4P
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alsó csatlakozás Screwed
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Fels? csatlakozás Screwed
Érintkező helyzetjelző Igen
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 15 kA egyedi bontó kapcsoló 400 V AC -50 Hz
75 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 400 V AC -50 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya PC
Érintkező pozíciók száma 3
Jelérzékelők összeállítása 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Utilization category AC-32B
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa Forgatógombos nyomó típusú
Választókapcsoló, 2 állásos
Működési mód Automatikus
Kézi
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
DIN sín
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Névleges üzemmód Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség Kapcsoló: 800 V
Vezérlő oldala: 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság Kapcsoló: 6 kV
Vezérlő oldala: 6 kV
Le névleges üzemi áram 100 A
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Mechanikai tartósság 8000 ciklus
Csatlakozásosztás 18 mm
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 5 kA ideig 0.1 s
Magasság 147 mm
Szélesség 310 mm
Mélység 94 mm
Nettó súly 3,4 kg
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram 100 A -60 °C
Környezet
Szabványok IEC 60947-6-2
Terméktanúsítványok CE
CB
CCC
IP védettségi szint Előlap: IP40 automata érzékelés
A szekrény belseje: IP20 maximum
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,600 cm
1. csomag szélessége 21,000 cm
1.csomag hossza 36,500 cm
1. csomag súlya 4,130 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 722