|
|
|
TA16D3S0804TPE
automatikus átkapcsoló, TransferPacT Automatic, 80A, 3P, potméteres beállítófelület, 160A-es tokozat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TransferPacT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Önálló ellen?rz?lámpa
|
Készülék alkalmazás
|
Betáplálás forrás megváltoztatása
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alsó csatlakozás
|
Screwed
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Fels? csatlakozás
|
Screwed
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
154 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 400 V AC -50 Hz
20 kA egyedi bontó kapcsoló 400 V AC -50 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya
|
PC
|
Érintkező pozíciók száma
|
3
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
|
Utilization category
|
AC-33iB
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógombos nyomó típusú
Választókapcsoló, 2 állásos
|
Működési mód
|
Automatikus
Kézi
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerel?készlettel
DIN sín
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakat OFF helyzetben
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Kapcsoló: 800 V
Vezérlő oldala: 500 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
Kapcsoló: 8 kV
Vezérlő oldala: 6 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
80 A
|
Mechanikus reteszelés
|
Mechanikus reteszeléssel
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Csatlakozásosztás
|
30 mm
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
10 kA ideig 0.1 s
|
Magasság
|
164 mm
|
Szélesség
|
351 mm
|
Mélység
|
95 mm
|
Nettó súly
|
5,6 kg
|
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram
|
80 A -60 °C
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-6-2
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CB
CCC
|
IP védettségi szint
|
Előlap: IP40 automata érzékelés
A szekrény belseje: IP20 maximum
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…85 °C
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
22 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
6,513 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|