Schneider-Electric Challenge Com
 
TA63D4S4004TPE picture- challenge-com
TA63D4S4004TPE
TransferPacT Automatic, 400A, 400V, 4P, Rotary, frame 630A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TransferPacT
Termék vagy alkatrész típusa Önálló ellenőrzőlámpa
Készülék alkalmazás Betáplálás forrás megváltoztatása
Pólusok megnevezése 4P
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alsó csatlakozás Screwed
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás Screwed
Érintkező helyzetjelző Igen
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 40 kA egyedi bontó kapcsoló 400 V AC -50 Hz
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 400 V AC -50 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya PC
Érintkező pozíciók száma 3
Jelérzékelők összeállítása 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Utilization category AC-33iB
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa Forgatógombos nyomó típusú
Választókapcsoló, 2 állásos
Működési mód Kézi
Automatikus
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Padlock in SI / SII position
Névleges üzemmód Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség Kapcsoló: 800 V
Vezérlő oldala: 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság Kapcsoló: 12 kV
Vezérlő oldala: 6 kV
Le névleges üzemi áram 400 A
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Csatlakozásosztás 45 mm
Helyi jelzés Betáp ON: LED portonként (zöld)
Riasztás: LED portonként (piros)
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 20 kA ideig 0.5 s
25 kA ideig 0.1 s
Magasság 341 mm
Szélesség 467 mm
Mélység 185,8 mm
Termék súlya 22,8 kg
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 400 A -60 °C
Környezet
Szabványok IEC 60947-6-2
Terméktanúsítványok CE
CB
CCC
IP védettségi szint Előlap: IP40 automata érzékelés
A szekrény belseje: IP20 maximum
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 36,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 80,000 cm
1. csomag súlya 36,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2183