Schneider-Electric Challenge Com
 
TA63D4S6304TPE picture- challenge-com
TA63D4S6304TPE
TransferPacT Automatic, 630A, 400V, 4P, Rotary, frame 630A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TransferPacT
Termék vagy alkatrész típusa Önálló ellen?rz?lámpa
Készülék alkalmazás Betáplálás forrás megváltoztatása
Pólusok megnevezése 4P
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alsó csatlakozás Screwed
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Fels? csatlakozás Screwed
Érintkező helyzetjelző Igen
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 40 kA egyedi bontó kapcsoló 400 V AC -50 Hz
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 400 V AC -50 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya PC
Érintkező pozíciók száma 3
Jelérzékelők összeállítása 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Utilization category AC-33iB
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa Forgatógombos nyomó típusú
Választókapcsoló, 2 állásos
Működési mód Kézi
Automatikus
Kijelző típusa Alarm indicator
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Padlock in SI / SII position
Névleges üzemmód Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség Kapcsoló: 800 V
Vezérlő oldala: 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság Kapcsoló: 12 kV
Vezérlő oldala: 6 kV
Le névleges üzemi áram 630 A
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Csatlakozásosztás 45 mm
Helyi jelzés Betáp ON: LED portonként (zöld)
Riasztás: LED portonként (piros)
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 20 kA ideig 0.5 s
25 kA ideig 0.1 s
Magasság 341 mm
Szélesség 467 mm
Mélység 185,8 mm
Nettó súly 22,8 kg
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram 630 A -60 °C
Környezet
Szabványok IEC 60947-6-2
Terméktanúsítványok CE
CB
CCC
IP védettségi szint Előlap: IP40 automata érzékelés
A szekrény belseje: IP20 maximum
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 73,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 80,000 cm
1. csomag súlya 36,999 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4577