|
|
|
TM100C40RN
Easy Modicon M100 PLC, 40 I/O, 1xRS485, 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Modicon M100
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Logikai vezérlő
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
100...277 V AC
|
Diszkrét I/O szám
|
40
|
Diszkrét bemeneti szám
|
I2...I5: 4 gyorsbemenet (számláló üzemmód)
I0...I1: 2 nagysebességű bemenet
I6...I23: 18 normál bemenet
|
Diszkrét kimeneti szám
|
16 relé
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Diszkrét bemeneti áram
|
7 mA esetén normál bemenet
7 mA esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
9 mA esetén nagysebességű bemenet
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC
220 V AC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
2 A
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé üzemszerűen nyitott
|
Teljesítményigény VA-ban
|
35…45 VA -100...277 V AC (with max I/O)
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálási feszültség korlátok
|
85…264 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén bemenet
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén bemenet
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Indítási áram
|
50 A
|
Bemeneti impedancia
|
3.3 kOhm esetén normál bemenet
3.3 kOhm esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
2.81 kOhm esetén nagysebességű bemenet
|
Válaszidő
|
35 µs bekapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
100 µs kikapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
5 µs bekapcsolás, I0...I1 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
5 µs kikapcsolás, I0...I1 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
35 µs bekapcsolás, I6...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
100 µs kikapcsolás, I6...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
10 ms bekapcsolás, Q0...Q15 csatlakozó(k) esetén relé kimenetek és táp
10 ms kikapcsolás, Q0...Q15 csatlakozó(k) esetén relé kimenetek és táp
55 µs bekapcsolás, I14...I23 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
125 µs kikapcsolás, I14...I23 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0 ms esetén bemenet
3 ms esetén bemenet
12 ms esetén bemenet
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
30 V DC
26,4 V AC
|
Közös kimenetenkénti áram
|
4 A -COM 0
4 A -COM 1
4 A -COM 2
4 A -COM 3
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus AC-12, 240 V, 480 VA, rezisztív
100000 ciklus DC-12, 24 V, 48 W, rezisztív
|
Kapcsolási frekvencia
|
0.1 Hz legnagyobb terheléssel
5 Hz motorfojtás nélkül
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén relé kimenetek és táp
|
Memória kapacitás
|
1024 kB belső flash mellett 10000 utasítás esetén programok biztonsági mentése
|
Adattároló berendezés
|
32 GB mikró SD kártya (opcionális)
|
1K utasítás végrehajtási ideje
|
0,3 ms esetén eseti és periodikus feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.2 µs logikai
|
Eseményhez kapcsolódó feladat pontos ideje
|
60 µs válaszidő (normál, lassú)
|
Óraingadozás
|
<= 90 s/month -25 °C
|
Szabályozási hurok
|
Állítható PID szabályzó legfeljebb 14 egyidejű hurok
|
Vezérlőjel típusa
|
Quadrature (x1, x2, x4) -60 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Impulzus/irány -60 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Egyfázisú -60 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
CW/CCW -60 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
|
Számolás bemeneti szám
|
2 gyorsbemenet (normál üzemmód) -60 kHz 32 bit
|
Integrált csatlakozási típus
|
USB csatlakozó mellett mini B USB 2.0 csatlakozó
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 1 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS232/RS485 interfész
|
Átviteli ráta
|
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
12 Mbit/s esetén USB
|
Kommunikációs port protokoll
|
USB csatlakozó: USB protokoll - SoMachine-Network
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave - RTU/ASCII vagy SoMachine-Network
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
RUN: 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
SD kártya hozzáférés (SD): 1 LED (zöld)
SL1: 1 LED (zöld)
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokbemenetekhez/kimenetekhez
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokkimenetekhez és táphoz
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 4 csatlakozó(k) az ethernet hálózathoz történő csatlakoztatásra
Mini B USB 2.0 AS-Interface csatlakozó-10 ... 60°C hőmérsékleten
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 3 csatlakozó(k) a 4 előszabályozó csatlakoztatására (kimenet)
|
Maximum cable distance between devices
|
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Árnyokolt kábel: <10 m esetén nagysebességű bemenet
Unshielded cable: <150 m esetén 1. kimenet
Unshielded cable: <50 m esetén normál bemenet
|
Szigetelés
|
Bemenet és belső logikai hálózat között -560 V AC
Gyorsbemenet és belső logikai hálózat között -560 V AC
Bemenetcsoportok között -560 V AC
Nincs szigetelve a bemenetek között
Kimenet és belső logikai hálózat között -1780 V AC
Kimenetcsoportok között -1780 V AC
Táp és belső logikai hálózat között -1780 V AC
|
Érzékelő áramellátás
|
24 V DC
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 lemez állítható oszloppal megfelel IEC 60721-3-3
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szélesség
|
175 mm
|
Termék súlya
|
0,409 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to EN/IEC 61000-4-2
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (érintkező kisülés) conforming to EN/IEC 61000-4-2
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz...1 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Végvezetett HF zavarok - test level: 7H (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to EN/IEC 55011
Végvezetett HF zavarok - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to EN/IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 40 dBµV/m class A (10 mA 1 percig) conforming to EN/IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 47 dBµV/m class A (10 mA 1 percig) conforming to EN/IEC 55011
Mikroszakadások és feszültségingadozás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) (I/O vezetékek) conforming to EN/IEC 61000-4-8
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (AC)) conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem - test level: 1 kV (soros mód) conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (árnyékolt kábel) conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 0.5 kV differenciál mód class A (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV class A (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (relévezetékek) conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms (0,15...8 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
35 gn esetén 6 ms
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett leágazó doboz
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel szerelése
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel szerelése
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C (függőleges telepítés)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Szennyezettségi fok
|
<= 2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,3 cm
|
1. csomag súlya
|
658,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,396 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
105,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
140,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
4601
|
|
|