Schneider-Electric Challenge Com
 
TM200CE40U picture- challenge-com
TM200CE40U
Easy Modicon M200 PLC, 40 I/O1xRS485, 1xEthernet, tranzisztoros kimenet (sink), 24 VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Modicon M200
Termék vagy alkatrész típusa Logikai vezérlő
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC
Diszkrét I/O szám 40
Diszkrét bemeneti szám I2...I5: 4 gyorsbemenet (számláló üzemmód)
I0, I1, I6, I7: 4 nagysebességű bemenet
I8...I23: 16 normál bemenet
Diszkrét kimeneti szám Q0...Q1: 2 gyorskimenet (PTO üzemmód)
Q2...Q15: 14 tranzisztorkimenet
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V
Diszkrét bemeneti feszültség típusa DC
Diszkrét bemeneti áram 7 mA esetén bemenet
Diszkrét bemeneti logika Nyelő vagy forrás (pozitív/negatív) type 1 megfelel IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V DC
Diszkrét kimeneti áram 0.5 A
Diszkrét kimenet típusa Tranzisztor
Diszkrét kimeneti logika Negatív logika (sink)
Teljesítményigény W-ben 10 W -24 V DC (with max I/O)
Kiegészítő jellemzők
I/O bővítőmodulok száma 4 mellett 64 hagyományos kimenet(ek) esetén relé kimenetek és táp
4 mellett 144 hagyományos kimenet(ek) esetén tranzisztorkimenet
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…28,8 V
Indítási áram 35 A
Feszültségállapot 1 garantálva >= 15 V esetén bemenet
Feszültségállapot 0 garantálva <= 5 V esetén bemenet
Bemeneti impedancia 3.3 kOhm esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Válaszidő 1 ms bekapcsolás, Q0...Q15 csatlakozó(k) esetén 1. kimenet
1 ms kikapcsolás, Q0...Q15 csatlakozó(k) esetén 1. kimenet
5 µs kikapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
5 µs bekapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
100 µs kikapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
35 µs bekapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
100 µs kikapcsolás, I8...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
35 µs bekapcsolás, I8...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
125 µs kikapcsolás, I14...I23 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
55 µs bekapcsolás, I14...I23 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
Konfigurálható szűrési idő 0 ms esetén bemenet
3 ms esetén bemenet
12 ms esetén bemenet
Közös kimenetenkénti áram 2 A
4 A
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva) 100 kHz esetén hiba -Q0...Q1 csatlakozó
Szivárgási áram 0,1 mA esetén tranzisztorkimenet
Feszültségledobás <1 V
Maximum tungsten load <12 W esetén kimeneti áramkör
Védelem típusa Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem -3,8 A
Visszaállítási idő 1 s automatikus reset
Memória kapacitás 512 byte belső flash esetén programok biztonsági mentése
Adattároló berendezés 32 GB mikró SD kártya (opcionális)
Akkumulátor típus C Li-Ion (Lítium-ion), akkumulátor élettartam: 5 év
Tartalék idő 3 years -25 °C (a tápellátás legalább 0,1 s-os megszakításával)
1K utasítás végrehajtási ideje 0,3 ms esetén eseti és periodikus feladat
Utasításonkénti végrehajtási idő 0.2 µs logikai
Eseményhez kapcsolódó feladat pontos ideje 60 µs válaszidő (normál, lassú)
Óraingadozás <= 90 s/month -25 °C
Szabályozási hurok Állítható PID szabályzó legfeljebb 14 egyidejű hurok
Pozicionálási funkciók PWM/PLS 2 csatorna -100 kHz
Vezérlőjel típusa Quadrature (x1, x2, x4) -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Impulzus/irány -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Egyfázisú -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
CW/CCW -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Számolás bemeneti szám 4 gyorsbemenet (normál üzemmód) -100 kHz 32 bit
Integrált csatlakozási típus USB csatlakozó mellett mini B USB 2.0 csatlakozó
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 1 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS232/RS485 interfész
Ethernet Modbus TCP/IP Ethernet mellett RJ45 csatlakozó és 1 Ethernet port 10/100BASE-T interfész
Isolated serial link soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
Átviteli ráta 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
12 Mbit/s esetén USB
10/100 Mbit/s buszhosszúság esetén 100 m esetén Ethernet vagy GPS
Kommunikációs port protokoll USB csatlakozó: USB protokoll - SoMachine-Network
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave - RTU/ASCII vagy SoMachine-Network
Ethernet Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP, Modbus protokoll kliens/szerver
Helyi jelzés Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
RUN: 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
SD kártya hozzáférés (SD): 1 LED (zöld)
Batt: 1 LED (piros)
SL1: 1 LED (zöld)
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
Kommunikációs modul állapota: 2 LED (zöld)
Villamos csatlakozás Mini B USB 2.0 AS-Interface csatlakozó-10 ... 60°C hőmérsékleten
RJ45 AS-Interface csatlakozóbiztonsági rendszer bemenet összekapcsolása
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokbemenetekhez/kimenetekhez
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokkimenetekhez és táphoz
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 3 csatlakozó(k) 2 diszkrét reflex összekapcsolása
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 4 csatlakozó(k) az ethernet hálózathoz történő csatlakoztatásra
Maximum cable distance between devices Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Árnyokolt kábel: <10 m esetén nagysebességű bemenet
Unshielded cable: <150 m esetén 1. kimenet
Szigetelés Nincs szigetelve a bemenetek között
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Gyorsbemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Bemenetcsoportok között -500 V AC
Kimenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Kimenetcsoportok között -500 V AC
Táp és belső logikai hálózat között -500 V DC
Jelölés CE
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 lemez állítható oszloppal megfelel IEC 60721-3-3
Magasság 90 mm
Mélység 70 mm
Szélesség 175 mm
Termék súlya 0,483 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20 eltávolított védőfedéllel
Terméktanúsítványok CE
EAC
Szabványok IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) conforming to IEC 61000-5-1
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (AC)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (soros mód) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (árnyékolt kábel) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 0.5 kV differenciál mód (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Végvezetett HF zavarok - test level: 7H (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 55011
Végvezetett HF zavarok - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 40 dBµV/m class A (10 mA 1 percig) conforming to IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 47 dBµV/m class A (10 mA 1 percig) conforming to IEC 55011
EMC védelem - test level: 1 kV (európai) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
35 gn esetén 6 ms
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 2 ms
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett szimmetrikus sín
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett szimmetrikus sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,7 Hz mellett panel szerelése
2 gn egyenletes gyorsulás -8,7…150 Hz mellett panel szerelése
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C (függőleges telepítés)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Szennyezettségi fok <= 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 18,3 cm
1.csomag hossza 13,6 cm
1. csomag súlya 731,5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 9298 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 95 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 232152 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 779