Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V DC elkülönítetlen
|
PLC Power Consumption
|
82 W
|
Indítási áram
|
40 A
|
Number of overvoltage protection
|
Van
|
Diszkrét bemeneti szám
|
4, diszkrét bemenet gyorsbemenet (számláló üzemmód) megfelel IEC 61131-2 2. Típus
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén DC bus
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén DC bus
|
Diszkrét bemeneti áram
|
7,5 mA esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
|
Bemeneti impedancia
|
2.81 kOhm esetén bemenet
|
Válaszidő
|
<= 1 µs bekapcsolás, I0...I3 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<= 1 µs kikapcsolás, I0...I3 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<= 1 µs bekapcsolás, Q0...Q3 csatlakozó(k) esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
<= 1 µs kikapcsolás, Q0...Q3 csatlakozó(k) esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0.001 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.002 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.005 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.01 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.05 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.1 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.5 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
1 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
4 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
12 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
|
Diszkrét kimeneti szám
|
4 tranzisztor gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
0.5 A esetén gyorskimenet (normál üzemmód) (Q0...Q3)
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Tranzisztor
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Forrás
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
30 V DC
|
Közös kimenetenkénti áram
|
0,5 A mellett Q0...Q3 csatlakozó esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Maximum output frequency
|
300 kHz
|
Pontosság
|
+/- 0,1% -0,02…0,1 kHz esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
+/- 1 % -0,1…1 kHz esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Szivárgási áram
|
10 µA esetén 1. kimenet
|
Maximum tungsten load
|
<1,5 W
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
|
Visszaállítási idő
|
200 ms automatikus reset gyorskimenet (normál üzemmód)
|
I/O bővítőmodulok száma
|
7 esetén TM3 IO module (helyi I/O architektúra)
7 esetén TM3 IO module (távoli I/O architektúra)
64 esetén TM5 nagyteljesítményű busz (elosztott I/O architektúra)
|
1K utasítás végrehajtási ideje
|
0,005 ms
|
Memória kapacitás
|
32 MB esetén program RAM
32 MB esetén OS/website RAM
192 MB esetén rendszermemória RAM
|
Visszatöltött adat
|
1 GB beépített programozható memória esetén felhasználói programok biztonsági mentése
|
Adattároló berendezés
|
<= 32 GB SDHC kártya (opcionális)
|
Tartalék idő
|
1000 h -25 °C
|
Alkalmazási szerkezet
|
8 eseti feladat
4 ciklikus főfeladat
3 ciklikus főfeladat + 1 szabadonfutó feladat
8 külső eseti feladat
|
Valós idejű óra
|
Van
|
Óraingadozás
|
<= 10 s/month -25 °C
|
Ciklusidő
|
0,5 ms
|
Pozicionálási funkciók
|
Libraries axes coordinated funkció
Libraries axes synchronous funkció
Sercos 3 motion bus funkció
|
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet/Sercos 1 mellett RJ45 csatlakozó és 10/100BASE-T interfész
Ethernet 2 mellett 2 RJ45 csatlakozó és 100/1000BASE-T interfész
Soros vonal mellett RJ45 csatlakozó és RS232/RS485 interfész
1 enkóder mellett SUB-D 15 anya csatlakozó és RS422/SSI interfész
Smart Communication Bus
TM3 IO bus
USB mini B típus
|
Átviteli ráta
|
115 kbit/s buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
115 kbit/s buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
480 Mbit/s buszhosszúság esetén 3 m esetén USB
10/100 Mbit/s esetén Ethernet1
10/100/1000 Mbit/s esetén Ethernet2
|
Kommunikációs protokoll
|
Ethernet/IP Explicit adapter
Ethernet/IP Explicit scanner
Modbus TCP kliens/szerver
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP NVL
Ethernet TCP/IP
Modbus TCP kliens/szerver
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP modem management
Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX)
ATM 1200 Mbps manager
ATM 1200 Mbps modem management
Soros kapcsolat master
|
Csatlakoztatott készülékek maximális száma
|
Ethernet/IP Explicit: <64
Modbus TCP: <64
Modbus TCP/IP: <96
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
MQTTs
OPC UA server (Encrypt)
HTTPs Methods (API)
Web szerver
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
NTP client/server
FTP kliens/szerver
FTPs server
SQL client (remote access)
DHCP kliens
DHCP szerver
DNS kliens
POP3s client
SMTP ügyfél
SNMP kliens/szerver
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld/piros)
RUN: 1 LED (zöld/piros)
Hiba (hiba): 1 LED (zöld/piros)
Áll, jár, felső igazítás, alsó igazítás: 1 LED (zöld/piros)
I/O (jelentéktelen belső hiba): 1 LED (zöld/piros)
SD card activity: 1 LED (zöld, narancs és vörös)
SL activity: 1 LED (zöld, narancs és vörös)
ETH1 state: 1 LED (zöld/piros)
Ethernet hálózati tevékenység (ACT): 1 LED (zöld/piros)
EIP MS: 1 LED (zöld/piros)
Elektromos hiba: 1 LED (zöld/piros)
Sercos III: 1 LED (zöld/piros)
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható terminál blokkbemenetekhez és táphoz
Eltávolítható terminál blokk2 diszkrét reflex összekapcsolása
|
Termékkompatibilitás
|
External encoder 5/24 V DC nincs hiba tápfeszültség
|
Maximum cable distance between devices
|
Árnyokolt kábel: <3 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Árnyokolt kábel: <3 m esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Unshielded cable: <50 m esetén 1. kimenet
Árnyokolt kábel: <30 m esetén RS485 csatlakozás elosztott tápfeszültséggel
Árnyokolt kábel: <15 m esetén RS232 csatlakozás
|
Szigetelés
|
Gyorsbemenet és belső logikai hálózat között -550 V AC
Nincs szigetelve a bemenetek között
Gyorskimenet és belső logikai hálózat között -550 V AC
Nincs szigetelve a kimenetek között
Between input and output -550 V AC
Táp és belső logikai hálózat között -550 V AC
Nincs szigetelve a táp és a földelés között
|
Kódoló típusa
|
Differenciális kódoló
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV erősáramú vezetékek (DC) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolt kábel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV relévezetékek differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV átvitel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
90 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Termék súlya
|
0,67 kg
|
Szabványok
|
0
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
ANSI/ISA 12.12.01
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
cUL 1604 1 osztály 2 rész
RCM
EAC
Achilles
KCC
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (európai)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (soros mód)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (bemenet/kimenet)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (átvitel)
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
3 V 0,15...30 MHz
10 V SSD
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 120...69 dBµV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -10…150 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 63 dBμV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -1,5…30 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m -30…230 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (AC)) -150…1500 kHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
0,01 ms
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C (függőleges telepítés)
-20…50 °C (függőleges pozíció)
-20…45 °C (padló módban)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett leágazó doboz
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett panel szerelése
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett panel szerelése
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|