Diszkrét I/O szám
|
16
|
Áramfelvétel
|
5 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
35 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...28.8 V esetén bemenet
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2.5 mA (bemenet)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
0...5 V esetén bemenet
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1 mA (bemenet)
|
Bemeneti impedancia
|
4.4 kOhm
|
Válaszidő
|
4 ms (bekapcsolás)
4 ms (kikapcsolás)
|
Helyi jelzés
|
Bemenet állapot (0...15): 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
HE-10 csatlakozóbemenetekhez/kimenetekhez
|
Maximum cable distance between devices
|
Unshielded cable: <50 m esetén normál bemenet
|
Szigetelés
|
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a bemenetek között
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
81,3 mm
|
Szélesség
|
21,4 mm
|
Termék súlya
|
0,65 kg
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
CE
UKR
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m 50/60 Hz megfelel IEC 61000-5-1
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV esetén I/O vezetékek megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV I/O vezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint DC bus
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…35 °C függőleges pozíció
-10…55 °C függőleges telepítés
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|