|
|
|
TM3DI8A
Modicon TM3 bővítő modul, 8 digitális bemenet, 120 VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M251
Modicon M258
Modicon M238
Modicon M340
|
Diszkrét bemeneti szám
|
8 esetén bemenet megfelel IEC 61131-2 2. Típus
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
120 V
|
Diszkrét bemeneti áram
|
7,5 mA esetén bemenet
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét I/O szám
|
8
|
Áramfelvétel
|
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
70 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
25 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
AC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
79...132 V esetén bemenet
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
2...15 mA (bemenet)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
0...20 V esetén bemenet
|
Áramer?sség garantált 0 állapot
|
<= 15 mA (bemenet)
|
Bemeneti impedancia
|
11 kOhm
|
Válaszidő
|
25 ms (bekapcsolás)
30 ms (kikapcsolás)
|
Helyi jelzés
|
Bemenet állapot (0...15): 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
11 x 2.5 x 3 mm² levehető rugós sorkapocs mellett 5,08 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelve a bemenetek között
Bemenet és belső logikai hálózat között -1500 V AC
Bemenetcsoportok között -1500 V AC
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
84,6 mm
|
Szélesség
|
27,4 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
CE
UKR
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m 50/60 Hz megfelel IEC 61000-5-1
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV esetén I/O vezetékek megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Átmeneti ellenállás
|
2 kV I/O vezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint gyújtás
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…35 °C függőleges pozíció
-10…55 °C függőleges telepítés
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
230,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,88 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|