|
|
|
TM5C24D18T
Modicon TM5 I/O bővítő, kompakt, 24DI - 18DO (tranzisztor)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kompakt intelligens antenna
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér
|
Bemeneti/kimeneti szám
|
42
|
For enclosure nominal dimensions
|
24 I + 18 O
|
Modulok száma
|
Digitális bemenet / kimenet: 2 modul(ok) x 12 csatornák
Digitális kimenet: 3 modul(ok) x 6 csatornák
|
Diszkrét bemenet száma
|
24
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő
|
Diszkrét bemeneti áram
|
3,75 mA
|
Bemeneti impedancia
|
6.4 kOhm
|
Analóg bemenetek száma
|
0
|
Diszkrét kimeneti szám
|
18
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Tranzisztor
|
Huzalozás módja
|
1 vezeték esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
2-vezetékes esetén terjesztés
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V DC
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Forrás
|
Diszkrét kimeneti áram
|
0.5 A fázisokként
|
Kimeneti csúcsáram
|
9 A
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V
|
Bemeneti szűrés
|
<= 100 ms hardver
<= 25 ms konfigurált
|
Válaszidő
|
<= 300 µs a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba esetén 1. kimenet
<= 300 µs bemeneten 1 állapotból 0 állapotba esetén 1. kimenet
|
Szivárgási áram
|
5 µA (ha ki van kapcsolva) esetén 1. kimenet
|
Szigetelés
|
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
Nincs szigetelés a csatornák között
|
Feszültségledobás
|
<0,3 V 50 mm-nél esetén 1. kimenet
|
Áramfelvétel
|
70 mA -5 V DC busz
140 mA -24 V DC bemeneti / kimeneti áramkör
|
Maximális áram
|
9000 mA terhelési kimenet
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
3,71 W
|
Helyi jelzés
|
Tápellátás, diagnosztikai: 5 LED (zöld)
Tápellátás, diagnosztikai: 5 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 28 LED (zöld)
Kimeneti státusz (KI1, KI2): 1 ellenző (+32 csatornás kijelző)
|
Elektromos csatlakozás
|
Eltávolítható terminál blokk
|
Jelölés
|
CE
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus 24 V DC megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV kommunikációs áramkör 24 V DC megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
cULus 508
GOST-R
CSA-Ex
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C (függőleges pozíció)
-10…60 °C (függőleges telepítés)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Termék súlya
|
0,24 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
278,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,008 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|