Schneider-Electric Challenge Com
 
TM5PCRS2 picture- challenge-com
TM5PCRS2
Modicon M258-LMC058 kommunikációs modul, RS232
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM7
Termék vagy alkatrész típusa ASCII soros összeköttetés modul
Fizikai interfész RS232
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon LMC078
Modicon M258
Termék kompatibilitása Mozgásvezérlő
Logikai vezérlő
Integrált csatlakozási típus 1 szigetelt soros vonal, dugó SUB-D 9 Modbus ASCII (RS232), 115.2 kbit/s max
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 0,33 W
Jelölés CE
Termék súlya 0,05 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61131-2 : 2003
UL 508-CM
Terméktanúsítványok C-Tick.1
GOST-R
cULus 508
CSA-Ex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 5…95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 1 V/m 2...25 Hz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
10 V/m 80 MHz...2 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (erősáramú vezetékek (AC))
Átmeneti ellenállás 0,5 kV differenciális módus megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Elektromágneses kompatibilitás EN/IEC 61131-2
Sugárzott/vezetett zavar CISPR11
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,100 cm
1. csomag szélessége 6,000 cm
1.csomag hossza 10,400 cm
1. csomag súlya 68,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,264 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months