Schneider-Electric Challenge Com
 
TMC2TI2 picture- challenge-com
TMC2TI2
Modicon TMC jelkártya, 2 hőmérséklet bemenet, 14 bit, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, hőelem: J-K-R-S-B-T-N-E-C, M221 PLC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M239
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Termék kompatibilitása Modicon M221C
Analóg bemenetek száma 2
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemenet típusa Hőelem - 200...1000 °C mellett J hőelem
Hőelem - 200...1300 °C mellett K hőelem
Hőelem 0...1760 °C mellett R hőelem
Hőelem 0...1760 °C mellett S hőelem
Hőelem 0...1820 °C mellett B hőelem
Hőelem - 200...400 °C mellett T hőelem
Hőelem - 200...1300 °C mellett N hőelem
Hőelem - 200...800 °C mellett E hőelem
Hőelem 0...2315 °C mellett C termoelem
Ni 100/Ni 1000 hőmérséklet szonda - 60...180 °C
Pt 100 hőmérséklet szonda - 200...850 °C
Pt 1000 hőmérséklet szonda - 200...600 °C
Analóg bemeneti felbontás 14 bit
LSB érték 0,1 °C
Mintavételi időtartam 125 ms, analóg bemenet típusa: hőelem
250 ms, analóg bemenet típusa: hőmérséklet szonda
Abszolút pontossági hiba +/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for K hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for K hőelem 0...1300 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for J hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for J hőelem 0...1000 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for E hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for E hőelem 0...800 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for T hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for T hőelem 0...400 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for N hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for N hőelem 0...1300 °C
+/- 6 °C at 25 °C for R, S termoelem 0...200 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for R, S termoelem 200...1760 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for C termoelem 0...2315 °C
Hőmérsékletingadozás +/- 0.02 %FS/°C
Ismétlési pontosság +/- 0.5 %FS
Non-linearitás +/- 0.01 %FS
Áthallás <= 1 LSB
Kábel típusa Sodrott árnyékolt pár kábel
Villamos csatlakozás 3 x 1.5 x 4 mm² 2 db 2-csatlakozós készlet mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
Maximum cable distance between devices Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén bemenet
Szigetelés Nincs szigetelve az analóg bemenet és a belső logikai hálózat között
Magasság 41 mm
Mélység 15 mm
Szélesség 35 mm
Nettó súly 0,015 kg
Bemeneti impedancia >= 1 MOhm
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 4,500 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,323 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 2400
3.csomag magassága 100,000 cm
3. csomag szélessége 125,000 cm
3. csomag hossza 55,000 cm
3. csomag súlya 131,160 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ