Analóg bemenet típusa
|
Áram 4...20 mA
Áram 0...20 mA
Feszültség 0...10 V
|
Analóg bemeneti felbontás
|
16 bit
|
LSB érték
|
1 mVfeszültség
2 µAáram
|
Mintavételi időtartam
|
10 ms
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0.006 %FS/°C
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0.2 %FS
|
Non-linearitás
|
+/- 0.05 %FS
|
Áthallás
|
80 dB
|
Kábel típusa
|
Sodrott árnyékolt pár kábel
|
Villamos csatlakozás
|
1 x 1.5 x 4 mm² 1 lecsupaszított végződés mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez, kimenetekhez és táphoz
|
Maximum cable distance between devices
|
Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén bemenet
|
Szigetelés
|
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V DC
Nincs szigetelve a bemenetek között
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
|
Magasság
|
50 mm
|
Mélység
|
21 mm
|
Szélesség
|
34 mm
|
Termék súlya
|
0,055 kg
|
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés
|
40 mA, analóg bemenet típusa: áram
30 V, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Bemeneti impedancia
|
<= 250 Ohm áram
>= 1 MOhm feszültség
|