Schneider-Electric Challenge Com
 
TMC4HOIS01 picture- challenge-com
TMC4HOIS01
Modicon TMC jelkártya, daruvezérlő alkalmazás, 2 analóg bemenet (0-10V / 0-20mA / 4-20mA), 12 bit, M241 PLC-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M251
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Termék specifikus alkalmazás Emel? alkalmazások
Termék kompatibilitása Modicon M241C
Analóg bemenetek száma 2
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemenet típusa Áram 4...20 mA
Áram 0...20 mA
Feszültség 0...10 V
Analóg bemeneti felbontás 16 bit
LSB érték 1 mVfeszültség 0...10 V
2 µAáram 0...20 mA
2 µAáram 4...20 mA
Mintavételi időtartam 10 ms
Abszolút pontossági hiba +/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C
Hőmérsékletingadozás +/- 0.006 %FS/°C
Ismétlési pontosság +/- 0.2 %FS
Non-linearitás +/- 0.05 %FS
Áthallás 80 dB
Kábel típusa Sodrott árnyékolt pár kábel
Villamos csatlakozás 1 x 1.5 x 4 mm² 1 lecsupaszított végződés mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez, kimenetekhez és táphoz
Maximum cable distance between devices Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén bemenet
Szigetelés Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V DC
Nincs szigetelve a bemenetek között
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…28,8 V
Helyi jelzés Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
Magasság 50 mm
Mélység 21 mm
Szélesség 34 mm
Nettó súly 0,055 kg
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés 40 mA, analóg bemenet típusa: áram
30 V, analóg bemenet típusa: feszültség
Bemeneti impedancia <= 250 Ohm áram
>= 1 MOhm feszültség
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 3,5 cm
1.csomag hossza 3,0 cm
1. csomag súlya 74,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 400
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 29,7 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ