|
|
|
TMSES4
Modicon TMS kommunikációs modul, Ethernet switch, 4xRJ45 leválasztott hálózat, Achilles L1 cyber secure, M262 PLC-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M262
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Intelligens kommunikációs modul
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M340
|
Áramfelvétel
|
200 mA -24 V
|
Modulok száma PLC-nként
|
1 maximum per logic controller
1 maximum per motion controller
|
Ethernet port
|
10/100/1000 BASE-TX - 4 port(ok) RJ45
|
Szolgáltatások
|
Self speed adaptation (10-100-1000 Mbits)
Half or full duplex
Autocrossing (MDIO)
|
Webszolgáltatások
|
Webszerver
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ethernet/IP adapter
DHCP kliens
IEC VAR ACCESS
Modbus TCP szerver
SNMP kliens/szerver
FTP kliens/szerver
SQL kliens
E-mailt küldése és fogadása a vezérl?r?l a TCP/UDP könyvtár alapján
Web szerver
OPC UA szerver
DNS kliens
MQTT
SNTP
TLS
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
MOD STS: 1 LED
ETH: 1 LED
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Szélesség
|
60 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
88,3 mm
|
Környezet
Szabványok
|
0
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
ANSI/ISA 12.12.01
IEC 61131-2 : 2003
-
|
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
RCM
2009/125/EC környezetbarát tervezésr?l szóló irányelv
Achilles
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (európai)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (soros mód)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (bemenet/kimenet)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (átvitel)
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
3 V 0,15...30 MHz megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 120...69 dBµV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -10…150 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 63 dBμV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -1,5…30 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m A -30…230 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (AC)) -150…1500 kHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 48 óra A -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C függőleges telepítés
-20…50 °C függőleges pozíció
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett leágazó doboz
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett panel szerelése
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett panel szerelése
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,8 cm
|
1.csomag hossza
|
16,9 cm
|
1. csomag súlya
|
522,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|