Schneider-Electric Challenge Com
 
TPCDIO14 picture- challenge-com
TPCDIO14
funkcionális modul, TransferPacT, Tűzeseti modul,szárazkontakt,passzív,bemenet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TransferPacT
Termék vagy alkatrész típusa Profilsín
Dry contact
Készülék alkalmazás Egyes fogadás
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
Jelzési funkció Fire protection (transfer to off position)
Kiegészít? kapcsolat végpont Screw clamp terminal 0,05…2,6 mm²
Szerelési mód Plug-in
Szerelési pozíció Left-bottom
Minimum input current 5 mA
Ui névleges szigetelési feszültség 30 V DC
Tightening torque 0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Magasság 56,5 mm
Szélesség 20 mm
Mélység 69 mm
Tartozék / különálló alkatrész kategória Jelző tartozék
Környezet
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,65 cm
1. csomag szélessége 6,9 cm
1.csomag hossza 2 cm
1. csomag súlya 140 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2