|
TPRSM001
TeSys Island SIL interfész
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys K
|
Készülék rövid neve
|
TPRSM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
SIL interface module
|
Készülék bemutatása
|
Implementation of a safe stop function for SIL motor starters TPRSS
Safe stop operable for safety-related system conforming to ISO 13849-1
Operational only when connected to a bus coupler TPRBC
|
Modul funkciója
|
Safe stop with 1NC or 2NC contacts monitoring
|
Termékkompatibilitás
|
TPRBC buszcsatoló
TPRSS SIL motor starter
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Bemeneti teljesítmény: 24 Veff DC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Bemeneti teljesítmény: 50 V
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
2 kV esetén bemeneti teljesítmény megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Bemenet típusa
|
Isolated switching input esetén safe stop
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Bemeneti feszültség
|
15...28.8 V DC 1 állapot
0...5 V DC 0 állapot
|
Kimeneti típus
|
Relé azonnali nyitás, 1 NO áramkör(ök), potenciamentes
|
Kimeneti termikus áram
|
8 A esetén relé kimenetek és táp
|
Védelem típusa
|
Külső olvadóbetét, 8 A gG biztosíték esetén relé kimenetek és táp
|
Helyi jelzés
|
Eszköz hálózati állapota (1. hálózati állapot): 1 LED (zöld/piros)
Készenléti állapot: 1 LED (zöld/piros)
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC supplied by the bus coupler
|
Áramfelvétel
|
10 mA
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
0,7 W maximum
|
Biztonsági funkció
|
Safe stop: category 0 conforming to IEC 60204-2
Safe stop: category 1 conforming to IEC 60204-2
|
Safety integrity level
|
SIL 2 conforming to IEC 61508-1 in single channel system architecture
SILCL 2 conforming to IEC 62080 in single channel system architecture
PL = d C1 kategória conforming to ISO 13849-1 4. kategória in single channel system architecture
|
Szabványok
|
UL 60950
IEC 60947-5-1/1991
|
Termékbizonyítvány
|
2009/125/EC környezetbarát tervezésről szóló irányelv
UL-Aex
CSA-Ex
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges (35 x 15 mm szimmetrikus DIN sín)
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: műgyanta szigetelők 5 kábel 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)merev
Vezérlő áramkör: műgyanta szigetelők 5 kábel 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: műgyanta szigetelők 5 kábel 0,25…2,5 mm² (AWG 22...AWG 16)rugalmas kábelvéggel
|
Szélesség
|
25 mm
|
Magasság
|
118 mm
|
Mélység
|
114 mm
|
Termék súlya
|
0,159 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m ajtó nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel UL 94
|
Ütésállóság
|
15 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt, 4. szint, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Sugárzási szuszceptibilitás, 4. szint, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Gyors tranziens impulzus, 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 (kommunikációs áramkör), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,500 cm
|
1. csomag súlya
|
270,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,019 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
B164c55a-185e-47e2-96d5-e03c25b77067
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|