Schneider-Electric Challenge Com
 
TSXCANCADD1 picture- challenge-com
TSXCANCADD1
Kábel, CANopen, 2x SUB-D9, 1m, IEC60332-1
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték CANopen
Busz típusa CANopen
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely CANopen bus
Kábelhossz 1 m
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás 2 csatlakozóhüvely SUB-D 9 tüske
Jelölés CE
Termék súlya 0,143 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 15,000 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 147,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,500 kg