Schneider-Electric Challenge Com
 
TSXCANCB50 picture- challenge-com
TSXCANCB50
Kábel, CANopen, 50m, UL/IEC60332-2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték CANopen
Busz típusa CANopen
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely CANopen bus
Kábelhossz 50 m
Kiegészítő jellemzők
Jelölés CE
Nettó súly 3,58 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,500 cm
1. csomag szélessége 35,000 cm
1.csomag hossza 35,000 cm
1. csomag súlya 5,003 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 104,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 128,110 kg