|
|
|
TSXCBY030K
daisy chaining busz X kábel - rack-ekhez - 2 csatl. SUB-D 9 - 3 m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Sodort érpár Bus X kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Többszekrényes konfigurációhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
3 m
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 9
|
Nettó súly
|
0,26 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,0 cm
|
1.csomag hossza
|
28,0 cm
|
1. csomag súlya
|
414,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,255 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|