Schneider-Electric Challenge Com
 
TSXCBY050K picture- challenge-com
TSXCBY050K
daisy chaining busz X kábel - rack-ekhez - 2 csatl. SUB-D 9 - 5 m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Sodort érpár Bus X kábel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Többszekrényes konfigurációhoz
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz 5 m
Villamos csatlakozás 2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 9
Nettó súly 0,36 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 25,000 cm
1.csomag hossza 25,000 cm
1. csomag súlya 680,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,932 kg