Schneider-Electric Challenge Com
 
TSXPBSCA400 picture- challenge-com
TSXPBSCA400
Kábel, Profibus-DP trönk, 400m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Profibus DP csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Profibus DP csatlakozó
Kábelhossz 400 m
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Advantys STB elosztott I/O megoldások
Lexium 15 mozgásvezérlés
Modicon STB
Lexium 15
Ositrack
Modicon Quantum
Modicon Premium
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 40,000 cm
1. csomag szélessége 40,000 cm
1.csomag hossza 42,000 cm
1. csomag súlya 23,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 54,000 kg