|
|
|
TSXTLYEX
vonali lezáró - rack véghez - 2 darabos csomag
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vonallezáró
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Vonallezárók
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Rack vég
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TSXRKY..EX.
|
Készlet tartalma
|
1 csatlakozó SUB-D 9, A címkével
1 csatlakozó SUB-D 9, B címkével
|
Termék súlya
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
54,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,540 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|