Schneider-Electric Challenge Com
 
TWDFCW30K picture- challenge-com
TWDFCW30K
Modicon M2*1 PLC kiegészítő, előszerelt kábel M221M PLC és TM3 bővítő egységhez, HE10 - szabad vezeték, 3m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Twido
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése El?formált kábel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely I/O b?vítés
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TWDDDI32DK
TWDDDO32TK
TWDDDO16UK
TWDDDO32UK
TWDDDO16TK
TWDDDI16DK
Kábelhossz 3 m
Kábel keresztmetszete 0,035 mm²
AWG mérőszám AWG 22...AWG 10
Villamos csatlakozás 1 szabad vég HE10 20 tüske Twido oldal
Szabad végek
Nettó súly 0,405 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,300 cm
1. csomag szélessége 19,800 cm
1.csomag hossza 21,700 cm
1. csomag súlya 444,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 11,600 kg
Garancia
Garancia 18 months